1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Novos sensores de fluxo mecatrônicos inline com display

Novos sensores de fluxo mecatrônicos inline com display

Inteligente: sensor de fluxo com corpo flutuante

  • Com curvas integradas para água e óleo
  • Com medição da temperatura integrada
  • Não há necessidade de trechos de entrada/saída
  • Possibilidade de comutação entre as cores verde e vermelha para valores do processo
  • Tempo de resposta muito rápico < 10 ms

Sensor de fluxo mecatrônico
O sensor de fluxo funciona segundo o princípio de um êmbolo apoiado por mola. Um êmbolo que se encontra na sede da válvula de um invólucro é levantado pelo fluxo do produto, pressionando uma mola.
A consulta da posição do êmbolo ocorre através de um sensor de campo magnético e a posição é emitida como sinal analógico. A força da mola provoca o retorno seguro do êmbolo para a posição inicial quando o fluxo diminui. Isso permite a montagem do sensor de fluxo em qualquer posição e evita um fluxo de retorno.
A cabeça do sensor pode ser girada em 360° e pode ser lido assim em qualquer posição.