1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. 200° em menos de 2 s : Transmissor de temperatura mais rápido e higiênico

200° em menos de 2 s : Transmissor de temperatura mais rápido e higiênico

Forma compacta com tempo de resposta excelente e faixa de medição ampliada

  • Faixa de medição de -50...200 °C, escalonável via IO-Link 1.1
  • Tempo de resposta muito rápido: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • LED para a visualização do estado operacional
  • Variantes com diversas conexões higiênicas para o processo
  • Diversos comprimentos de montagem entre 25...150 mm

Analógico e IO-Link
O transmissor de temperatura possui uma saída analógica de 4...20 mA. A parametrização é efetuada através da interface IO-Link integrada.

Rápido e preciso
O elemento de medição Pt1000 da classe A atinge uma alta precisão com a calibração de fábrica. Junto à ampla faixa de medição, destaca-se especialmente o excelente tempo de resposta. O sensor adequa-se assim para processos altamente precisos e rápidos em ambiente higiênico.

Transparente e flexível
Um LED bem visível sinaliza a disponibilidade operacional. Uma forma compacta, conexões do processo integrada e diversos comprimentos das hastes tornam a montagem simples e flexível.