1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Sensor de pressão PN com maior conforto de configuração e visualização aprimorada

Sensor de pressão PN com maior conforto de configuração e visualização aprimorada

Atualização para quem encomenda: Sensor de pressão PN com novo visual

  • Marcar claramente as "faixas boas": display verde-amarelo programável
  • Alinhamento ideal através da rotatividade da conexão do processo
  • Indo direto ao ponto (de comutação): configuração por 3 teclas com menu VMDA
  • Visualização dos estados de comutação por LEDs bem visíveis
  • Inidentificável mesmo após vários anos: texto gravado a laser de forma imperdível no invólucro VA

O pacote completo faz a diferença
A nova geração de sensores PN foi desenvolvida a partir de 20 anos de história dos sensores de pressão da ifm em estreita cooperação com os usuários. Ela convence através de um design igualmente moderno e prático. Alta resistência contra sobrecarga, IP 67 e a marcação laser imperdível fazem dos novos sensores PN o parceiro perfeito mesmo nos ambientes mais agressivos.

Tudo bem visível
Com o mesmo tamanho do sensor, o display foi novamente ampliado e os dois LEDs de sinalização do estado de comutação dispostos na cabeça do sensor são bem visíveis de qualquer lado. O display pode ser comutado da cor vermelha para as cores vermelha e verde alternadas. Isso permite destacar estados de comutação ou gerar uma janela colorida independente.

Adaptável
O sensor, depois de enroscado, pode ser girado em qualquer direção: Isso é possível tanto no novo sensor PN como através da montagem flexível com a cantoneira como acessório.