1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores indutivos com IO-Link

Sensores indutivos com IO-Link

Novos sensores indutivos para o monitoramento inteligente da posição

  • Monitoramento de posição preciso – transmissão da distância como valor do processo linearizado
  • Elevada repetibilidade
  • Aplicação universal para grandes faixas de temperatura de -40…85 C
  • Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto e PNP/NPN ajustáveis pelo IO-Link

Muito mais do que apenas um gerador de impulsos!
Os novos sensores indutivos da ifm com IO-Link oferecem diversos aparelhos em um. Eles podem ser utilizados como sensores comutadores com ponto de comutação configurável ou sistemas de medição com um valor de medição transmitido via IO-Link. Em diversas combinações possíveis, o sinal de saída é parametrizável, como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto, como PNP ou NPN comutável. Isso possibilita uma redução da grande variedade e reduz os custos de armazenamento.

Maior precisão
Os novos sensores são tão precisos que detectam até as menores alterações. Até a rotação do fuso ou a tensão de uma lâmina de serra é reconhecida com segurança. Quando o alvo sai da área de detecção ou chega perto da superfície do sensor, pode surgir um alerta. Todos os dados obtidos podem ser transmitidos e registrados via IO-Link. Este novo desenvolvimento é imbatível.