1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Acessórios para os sensores de válvula

Acessórios para os sensores de válvula

Soluções de sistema para válvulas manuais e válvulas esfera

  • Armações de cabeçote do flange ISO compatíveis de F04 a F10
  • Montagem mais simples em armações manuais e válvulas esfera
  • Flexível com o ajuste da altura
  • Durabilidade graças às peças de aço inoxidável
  • Adequado para a áreas de risco de explosão

Feedback da posição final para válvulas manuais e válvulas esfera
Com este conjunto de montagem, você equipa a sua armação acionada manualmente com sensores duplos e cames de contato. Podem ser utilizados diversos sensores e cames de contato no padrão de furação de acionamento de 80 x 30 mm em conformidade com VDI /VDE 3845. O sistema completo pode ser utilizado a uma temperatura ambiente de -30 a +80 C.
 

Versátil e flexível
A parte superior de plástico Vestamid possibilita a utilização em áreas de risco de explosão. A parte inferior é adequada para inúmeras armações do flange ISO (DIN EN ISO 5211) e conecta com o eixo da válvula através de um parafuso de arrasto. A utilização dos componentes de aço inoxidável garante uma elevada durabilidade.