1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores Kplus resistentes a campos magnéticos para a área de soldagem

Sensores Kplus resistentes a campos magnéticos para a área de soldagem

Sensores Kplus resistentes a campos magnéticos para a área de soldagem

  • Detecção segura de todos os metais devido a uma distância de comutação uniforme
  • Versão robusta graças ao revestimento antiaderente
  • Sem comutação errada devido a tecnologia de sensores resistente a campos magnéticos
  • De aplicação universal devido à ampla faixa de temperatura
  • Alta confiabilidade graças ao grau de proteção até IP 68 / IP 69K

Aplicação dura na área de soldagem
Os sensores indutivos Kplus resistem a condições ambientais adversas e detectam confiavelmente objetos metálicos mesmo em caso de poluição. O invólucro do sensor e as porcas de fixação estão dotados com um revestimento antiaderente, para prevenir a aderência de respingos de solda. No processo de soldagem surgem campos magnéticos fortes. Graças à tecnologia sensora inovadora são prevenidas comutações erradas de forma confiável. A conexão rápida mediante conector e cabo de conexão adequado da gama ecolink oferece a base ideal para uma aplicação duradoura.