1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Ouçam bem: Os novos sensores ultrassônicos

Ouçam bem: Os novos sensores ultrassônicos

Detecção de objetos para grandes alcances de detecção e superfícies difíceis

  • Invólucro plástico M18 em dois comprimentos 60 mm e 98 mm
  • Disponível para grandes alcances de 300 mm até 2200 mm
  • O transdutor acústico oscilante reduz a aderência de sujeiras
  • Saída digital e analógica para a detecção de valor limite e de distância
  • Ajuste muito simples mediante botão teach ou configuração do cabo

A alternativa para superfícies difíceis
Sensores ultrassônicos emitem e recebem ondas sonoras na faixa ultrassônica. O objeto a ser detectado reflete as ondas sonoras e via medição do tempo de propagação é determinada a distância. Ao contrário do que acontece com sensores ópticos, a cor, a transparência ou grau de brilho do objeto não são relevantes. Dessa forma podem ser p. ex. detectadas confiavelmente embalagens blíster na tecnologia de embalagem ou bandejas plásticas transparentes na indústria alimentícia.

Alta performance
Os sensores ultrassônicos da ifm na forma de construção M18 oferecem uma zona cega especialmente pequena e grandes alcances de detecção que só costumam ser obtidos por sensores com forma de construção bem maior.Os sensores trabalham de forma confiável mesmo com sujeira intensa, podendo ser utilizados em aplicações em que sensores ópticos chegam ao seu limite.