1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores magnéticos com pressão de até 500 bar para detecção de aço

Sensores magnéticos com pressão de até 500 bar para detecção de aço

Suporta qualquer carga – os novos sensores à prova de pressão

  • Extremamente robusto através de uma superfície ativa de metal
  • Alta pressão de ruptura de 2000 bar no modelo M12
  • Invólucros com forma padrão M12 e M14
  • O melhor benefício por um preço atraente
  • Resistente: suporta 10 milhões de ciclos de pressão

Princípio de funcionamento:
O novo princípio de funcionamento baseia-se em uma tecnologia magnética indutiva que detecta unicamente metais ferromagnéticos (por exemplo, aço de ferramentas). O sensor pode ser montado de forma embutida. Ele detecta, mesmo se não montado de forma embutida, o alvo de aço, mostrando um comportamento de comutação confiável com um intervalo de 1,8 mm. A vedação para a área de pressão ocorre através de um anel vedante e um anel de suporte.

Exemplos de aplicação
Além da utilização como interruptor fim de curso em cilindros hidráulicos, o sensor é usado ainda em outros componentes hidráulicos, como válvulas ou bombas.
É empregado também na construção de máquinas, por exemplo, em máquinas de injeção de plástico ou na indústria de processo. Os novos sensores das séries MFH e M9H oferecem um desempenho impressionante por um preço atraente.