1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. PMDLine M30 compacta: Medição do tempo de retorno da luz e IO-Link

PMDLine M30 compacta: Medição do tempo de retorno da luz e IO-Link

Sensor óptico com tecnologia PMD com parametrização simples e rápida

  • Comprimento compacto de apenas 70 mm
  • Ajuste confortável de todos os parâmetros via IO-Link 1.1
  • Alto alcance de detecção de 30 mm a 2.000 mm
  • Um alto grau de proteção IP 69K permite aplicações com altas exigências
  • Podem ser adquiridas variantes com clase de proteção laser 1 ou 2

Medição do tempo de retorno da luz como sensor padrão
O OID com medição do tempo de retorno da luz (PMD = Photonic Mixing Device) reúne em si as seguintes vantagens: alto alcance de detecção, supressão de fundo segura, luz vermelha visível, alta reserva de desempenho e isso mesmo em combinação com a classe laser 1 ou 2. Isso faz dele uma alternativa inteligente para sensores padrão, que se encontram na mesma faixa de preço.

IO-Link para uma simples parametrização
O ponto de comutação pode ser facilmente ajustado por um comando ou um PC. Isso exclui o risco de alteração acidental diretamente no sensor e aumenta a segurança contra manipulação. O raio laser pode também ser desligado através de IO-Link ou do pino 5 no conector M12.

Superfícies e montagem livres
Objetos brilhantes, foscos, escuros ou claros, tanto fazendo a cor: O OID oferece uma supressão de fundo segura e o ângulo livre de incidência permite uma posição de montagem flexível. Isso facilita a montagem e reduz custos.