1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Processamento industrial de imagens
  4. Sensores 3D com tecnologia PMD

Sensores 3D com tecnologia PMD

Medição do nível 3D visual e detecção de nível

  • Medição contínua das superfícies não planas
  • Determina o valor mínimo, máximo ou médio
  • Programação de diferentes formatos de recipientes
  • Supressão de instalações interferentes
  • Detecção sem contato de meios opacos, para alturas de enchimento de até 10 m

Configurável flexivelmente
O sistema detecta substâncias sólidas, opacas e produtos a granel em recipientes, silos ou containers com uma altura de enchimento de até 10 m. Nas esteiras transportadoras, como cintas, é possível registrar com precisão a altura de carga em paletas com O3D.
O sensor determina o nível de enchimento por um fundo definido e transmite o valor do processo por saída analógica ou digital e de forma livre de interferências pela interface de processo de Ethernet. Alternativamente, é possível utilizar o O3D como switch de nível.
O campo de medição do sensor pode ser adaptado ao formato geométrico do recipiente. Com as chamadas “regiões de conexão”, é possível ocultar, por exemplo, misturadores ou outros anexos. O sensor possibilita programar no estado vazio formatos de recipiente, como funil, silos retos ou cônicos, ou esteiras transportadoras inclinadas. Assim se obtém o nível de abastecimento médio dos produtos a granel, mesmo no treinamento dos empilhamentos de materiais ou de funis.