1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Processamento industrial de imagens
  4. Determinação de volumes para sistemas de armazenamento e de transporte

Determinação de volumes para sistemas de armazenamento e de transporte

De aplicação flexível e universal em caso de parada ou movimento

  • Medição sem contato de objetos em formato retangular, p. ex. embalagens
  • Definir e comparar medidas, orientação e posição
  • Fornece altura, largura e comprimento para o cálculo de dimensões e do volume
  • Parâmetros de qualidade ajudam na detecção de objetos danificados ou deformados
  • Saídas de comutação e interface de dados de processo Ethernet

A revolução na intralogística
Quer se trate de uma simples palete, do correio interno, do almoxarifado ou de centros logísticos ou de distribuição: O volume do espaço de armazenamento utilizável define a capacidade e os custos. Uma boa razão então para assegurar o melhor aproveitamento possível de espaço necessário já durante a alimentação.
O novo sensor 3D detecta as dimensões de mercadorias com tecnologia inovadora de tempo de propagação de luz. Sobre valores limite ele comunica p. ex. se parâmetros da embalagem estão situados fora de áreas definidas.
Para o planejamento automatizado do espaço de almoxarifado mediante sistemas WMS (Warehouse Management System) ou ERP (Enterprise Resource Planning) ele fornece tamanho, orientação e posição dos objetos. Os dados servem para o comando de robôs, máquinas de separação e distribuição. Além da robustez o sensor destaca-se sobretudo por uma operação confortável e fácil integração.