1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. comunicação industrial
  4. Sinopse das ideias e vantagens mais importantes de IO-Link

Sinopse das ideias e vantagens mais importantes de IO-Link

IO-Link – a interface padrão para sensores inteligentes

  • IO-Link-Master estão disponíveis para todos os principais CLPs e barramentos de campo
  • Comunicação simples via LINERECORDER SENSOR (PC) ou via interface de web
  • IO-Link-App para gateways AS-i com escaneamento automático de rede para todos os sensores
  • Está disponível um grande leque de sensores ifm com IO-Link: codificadores rotativos, sensores capacitivos, ópticos, de temperatura, fluxo, pressão e nível

IO-Link = interface universal de dados do processo
IO-Link-Master são módulos universais de entrada e saída. Diversos tipos de aparelhos podem ser usados na mesma porta: sensores IO-Link, atuadores IO-Link e aparelhos com sinal de comutação. Portanto, uma porta IO-Link pode substituir vários módulos: cartões analógicos (4...20 mA, 0...10 V) e binários de entrada e saída.

IO-Link = interface inteligente para sensores
Sensores inteligente já possuem IO-Link integrado e podem permutar dados com o comando em ambas as direções, por exemplo, mensagens de diagnóstico e manutenção ou dados para a parametrização remota.

IO-Link = Easy – colocação simples em funcionamento
A forma mais simples de receber valores do processo de sensores, tão simples como a conexão a uma placa analógica. Basta ligar o sensor ao IO-Link-Master - e pronto!
A troca é fácil do mesmo jeito. Todos os parâmetros do sensor são salvos no Master e passados para o novo aparelho.

10 bons motivos para usar IO-Link

  • Colocação em funcionamento e manutenção simples e rápidas:
  1. Parametrização on-line dos sensores antes da montagem.
  2. Detecção automática on-line do sensor através do app IO-Link no gateway AS-i/Fieldbus.
  3. Troca simples de sensor com parametrização automática pelo Master. Idetificação do sensor incluída.

    Alta disponibilidade da máquina:
  4. Erros durante o uso são evitados pelo desligamento das teclas de configuração do sensor.
  5. Transmissão simples de vários valores de medição sem perdas de conversão, os valores no display do sensor correspondem aos valores do display da máquina.
  6. Altamente resistente a interferências em comparação à técnica analógica convencional, graças à transmissão digital de valores analógicos. E isso com cabo sem blindagem e aterramento especial.
  7. O diagnóstico da máquina até o nível do sensor funciona sem interrupção da operação

    Menos fios economiza custos de instalação:
  8. Vários sinais analógicos e pontos de comutação podem ser transmitidos com apenas um cabo padrão de 3 fios. Isso reduz o número de pontos de conexão e reduz o espaço necessário na canaleta de cabos.
  9. Sensores e atuadores, analógicos ou binários, podem ser conextados por portas IO-Link. Isso substitui diversos módulos de entrada/saída.

    Investimento seguro:
  10. IO-Link é normatizado internacionalmente conforme IEC 61131-9 e tem um futuro assegurado. A aceitação de todos os líderes no setor de automação traz segurança de investimento para fornecedores e usuários.

IO-Link é a interface para a Indústria 4.0.