1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. comunicação industrial
  4. Comunicação simples com o CLP e paralela com o LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Comunicação simples com o CLP e paralela com o LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Módulo IO-Link Master de 8 portas com LINERECORDER AGENT integrado

  • 8 portas IO-Link V1.1 com suporte para COM1, COM2, COM3 e SIO
  • 10 entradas binárias adicionais de 24V DC e 2 entradas/saídas binárias configuráveis
  • 2 portas Ethernet 10/100 Base Tx com switch integrado
  • Invólucro IP20 com largura de somente 45 mm para a montagem em quadro de distribuição
  • Faixa de temperatura ampliada de 0...70 °C

Interface para integração em rede
Com o LINERECORDER AGENT integrado, esse Master permite uma integração direta de todos os dispositivos IO-Link em rede Ethernet com um servidor local. Através dessa conexão, podem ser lidos e processados na TI os dados da máquina, parâmetros do processo e dados de diagnóstico.
O software para servidor LINERECORDER SMARTOBSERVER* de fácil configuração permite a avaliação de dados através de cockpits personalizados de forma específica para o cliente. Através dos mesmos mecanismos de comunicação, é possível acoplar máquinas diretamente entre si e permutar dados relevantes para a produção.

Do sensor até o SAP
Pela primeira vez, é possível transmitir os dados do sensor diretamente para o software da empresa, em toda a fábrica ou mesmo em todo o mundo. A avaliação em tempo real da base de dados adquirida permite um aumento da eficiência na produção sob a palavra-chave Indústria 4.0. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER é um software baseado em servidor para o armazenamento de dados, manutenção preventiva e monitoramento de qualidade.