1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sistemas de identificação
  4. RFID para máquinas móveis

RFID para máquinas móveis

Tudo em um único aparelho: antena, avaliação e interface CANopen

  • Otimizado para o uso externo com IP 67 e IP 69K
  • Faixa de temperatura ampliada de -40...85 °C
  • Aprovação de tipo E1 solicitada
  • Resistente a choques conforme EN60068-2-27 e a vibrações conforme EN60068-2-64
  • Otimizado para o uso em comandos ecomatmobil da ifm

Aparelho RFID compacto compatível com o uso móvel
O aparelho RFID compacto e robusto com interface CANopen foi desenvolvido para tarefas de identificação em máquinas agrícolas, veículos da administração municipal e máquinas de construção civil.
Ele reconhece automaticamente diversos componentes e forma a configuração do comando com os respectivos ajustes.
A criação de setups próprios para o sistema é facilitada pela identificação automática.
Informações sobre os intervalos de manutenção e tempos de funcionamento podem ser gerados e salvos automaticamente, já que o comando reconhece de forma automática quando e por quanto tempo um determinado setup da máquina é executado.

Quando competências se completam
A ifm desenvolve e produz unidades de avaliação RFID e antenas para aplicações industriais.
Esses sistemas RFID podem ser adquiridos para todas as faixas comuns de frequência.
A ifm realizou também, com sucesso, a integração de diversos barramentos de campo nos componentes RFID.
Além disso, a ifm, como especialista em automação, possui um know-how de vários anos no setor de máquinas móveis, no qual os sistemas de comando e sensores da ifm se estabeleceram no mercado.
As competências e experiências dessas duas diferentes áreas encontram-se agora unidas na solução RFID para máquinas móveis.

Acessórios