1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sistemas de identificação
  4. Multicode Reader com reconhecimento de texto e compatibilidade industrial

Multicode Reader com reconhecimento de texto e compatibilidade industrial

Funções ampliadas em todos os Multicode Readers da ifm

  • Identificação de códigos 1D/2D e texto
  • Reconhecimento de texto (OCR) também com localizador
  • Comprimento de caracteres variável
  • Configuração simples
  • Invólucro compacto adequado para a indústria

Reconhece códigos e texto
Independente do alinhamento e do número de códigos, o Multicode Reader decodifica automaticamente códigos 1D e 2D.
Na nova variante, ele resolve também tarefas de reconhecimento de texto (OCR), por exemplo, para a identificação de produtos através do tipo ou do número de série. Podem ser lidos também diretamente dados como, por exemplo, data de vencimento ou de produção.

Adequado para aplicações industriais
Com o grau de proteção IP 67, iluminação integrada, diversas interfaces e uma variedade de distâncias de trabalho e tamanhos do campo da imagem, o Multicode Reader da ifm é adequado para inúmeras aplicações industriais.