1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Monitoramento do estado de máquinas / manutenção preditiva
  4. Software para o sistema eletrônico de diagnóstico VSE e sensores de vibração VN

Software para o sistema eletrônico de diagnóstico VSE e sensores de vibração VN

Novo software de parametrização com visualização de dados

  • Visualização de dados de medição em diversos tipos de diagrama
  • Comparação de valores de medição de diversas fontes de dados em um diagrama
  • Visualização de dados brutos dos canais dinâmicos de um VSE
  • Criação de tarefas de monitoramento (jogos de parâmetros) apoiada por assistente
  • Gestão estruturada dos aparelhos e dados em uma estrutura de árvore

Parametrização

A parametrização do sistema eletrônico de diagnóstico VSE ocorre através do software VES004. O software permite criar uma estrutura de árvore, na qual são integrados os aparelhos e sensores. Isso permite ao usuário uma orientação em sua própria estrutura das fábricas, instalações e máquinas.
A criação de jogos de parâmetros é apoiada por assistentes, que facilitam a definição das tarefas para o monitoramento de vibrações e dos valores do processo.
Tarefas simples de monitoramento podem então ser definidas e configuradas no sistema eletrônico de diagnóstico, sem que praticamente sejam necessários conhecimentos específicos. A gestão dos dados, como o histórico de jogos de parâmetros, dados de medição, gravações e arquivos de histórico, também é realizada através da estrutura de árvore definida no projeto. 


Boletim atual