1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Monitoramento do estado de máquinas / manutenção preditiva
  4. Datenlogger flexível para valores de vibração e do processo

Datenlogger flexível para valores de vibração e do processo

Funções ampliadas para a parametrização de 6 entradas

  • Opcionalmente IEPE, sensor de vibração tipo VSA ou 4...20 mA em todos os 4 canais dinâmicos
  • 2 entradas analógicas para sensores (4...20 mA/impulso)
  • Coleta e monitoramento de diversos dados analógicos do processo
  • Grande memória interna de histórico

Sistema eletrônico de diagnóstico com excelente desempenho
A partir da versão 11 do firmware, é possível conectar e avaliar continuamente vários tipos de sensor, graças à configuração flexível das 4 entradas dinâmicas. Podem ser conectados opcionalmente sensores de vibração do tipo VSA, IEPE e sensores de processo com uma saída de 4...20 mA. Outras duas entradas analógicas podem ser utilizadas para a conexão de sensores de processo adicionais, como, por exemplo, para rotação ou temperatura.
Isso resulta em diversas possibilidades para o monitoramento de máquinas e do processo. A memória de histórico FIFO com espaço para até 600.000 valores permite a comparação simples dos dados e um acompanhamento claro de tendências.

Fácil integração em redes
A ligação dos aparelhos à rede da empresa através da interface Ethernet e do software de servidor OPC do tipo VOS permite uma integração confortável dos valores de vibração e do processo em sistemas hierarquicamente superiores (como SCADA e MES).


Boletim atual