Com diferentes conexões de processo nos tamanhos comuns G 1 e G 1/2, os sensores de condutividade do grupo LDL2xx oferecem a solução certa para uma monitorização CIP precisa para cada tamanho de tubo a partir de DN25 - sem a necessidade de extensões ou obstruções dispendiosas de tubos.
Graças ao design compacto e à unidade de avaliação integrada, os sensores de condutividade podem ser posicionados de forma flexível na tubagem do sistema. Não é necessário mais hardware para ser posicionado a jusante. A baixa complexidade da cablagem é ainda mais reduzida pela ligação padrão M12.