O distribuidor de tensão passivo pode ser operado tanto na rede AS-i quanto nas estruturas IO-Link. Isto ajuda a minimizar os custos de armazenamento, especialmente quando ambas as tecnologias são utilizadas. Através de conectores M12 padrões é possível conectar até 8 integrantes, tanto os sensores AS-i ou atuadores inteligentes, quanto os mestres IO-Link.
O material especial do invólucro e a alta impermeabilidade permitem o uso em áreas com frequentes processos de limpeza intensiva, como por exemplo, na indústria alimentícia. O módulo sinaliza um excesso de fluxo de corrente por porta através de um LED vermelho. Assim, falhas de funcionamento ou danos à infraestrutura, atuadores ou mesmo na instalação, podem ser evitados rapidamente.
Devido aos materiais utilizados e ao design inovador do invólucro, estes distribuidores de tensão podem ser utilizados em aplicações higiênicas. O distribuidores de tensão de 4 portas ou 8 portas podem ser usados para alimentar até 8 integrantes AS-i, como por exemplo, cabeças de válvulas, sensores oscilantes, controles de motores etc. ou para fornecer energia aos mestres IO-Link. A detecção de sobrecorrente indica, através de um LED vermelho piscando na respectiva conexão M12, que o consumo é superior aos 4,4 A permitidos por canal.