Transmissão dos valores do processo contínua e funções de diagnóstico ampliadas em invólucro SW19
Miniaturização para aplicações industriais
O sensor de pressão PV tem uma célula de medição de película fina robusta soldada diretamente com a conexão do processo. Esta tecnologia oferece uma alta precisão em um invólucro muito compacto com somente 19 mm de face a face a uma ótima relação preço/qualidade.
Áreas de aplicação
Graças à estrutura da conexão do processo sem vedante, além de em operações hidráulicas, os sensores também podem ser usados em gases inertes. O tudo do invólucro marcado a laser é vantajoso em áreas industriais. Assim o sensor pode ser identificado permanentemente mesmo em ambientes adversos. Graças ao IO-Link, o sensor de pressão transmite continuamente valores de pressão como pressão do sistema, e no modelo PV80XX, a temperatura do sistema. Os picos de pressão também são contados e fornecidos em forma de dados. Além disso, os valores de medição transmitidos digitalmente via IO-Link são mais precisos, pois não há perda de conversão através do conversor D/A e nem influências externas.