Mestre IO-Link para o sistema de cabeamento AS-i
Os módulos mestre IO-Link AS-i descentralizados funcionam como gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo AS-Interface. Eles combinam as vantagens do sistema de cabeamento AS-i com a comunicação IO-Link padronizada. O IO-Link permite realizar um diagnóstico detalhado dos sensores ou atuadores conectados, podendo assim aumentar a disponibilidade da instalação. Além disso, graças à memória de parâmetro integrada do mestre IO-Link, é possível realizar uma simples troca de sensor.
Módulo de barramento de campo robusto para aplicações exigentes
O material especial do invólucro e a grande impermeabilidade (IP 67 ou IP 69K) dos módulos cinzas possibilitam a utilização em aplicações refrigeradoras ou diretamente em ambientes úmidos e na indústria alimentícia. A tecnologia ecolink garante conexões M12 impermeáveis, confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.