- Diferentes funções de entrada / de saída digitais e analógicas para a comunicação IO-Link em um único módulo
- 8 portas I/O parametrizáveis independentemente umas das outras
- Separação galvânica de tensão auxiliar e IO-Link
- Filtro de entrada digital, saídas potentes (2 A cada)
- Parametrização e diagnóstico via IO-Link
Opções de combinação variadas em somente um módulo
Por meio destes módulos IO-Link, é possível conectar sensores digitais e analógicos comuns e atuadores digitais ao IO-Link. Para isso, os módulos possuem 8 portas flexíveis que podem ser configuradas de forma independente umas das outras: como entradas e saídas digitais, como entrada analógica (4...20 mA ou 0...10 V). Esta combinação livre entre portas analógicas e digitais em somente um módulo é única até agora e faz economizar custos. Pois para isso, é necessário apenas uma porta IO-Link no controlador.
Saídas potentes para atuadores
As saídas de comutação de alto desempenho nas versões PerformanceLine podem comutar tensões de até 2 A (16 A por módulo). Assim a separação galvânica entre a tensão de alimentação e a comunicação IO-Link oferece proteção máxima.
Vantagens e utilidade para os clientes
Configuração de porta cíclica ou acíclica
Uma particularidade dos módulos de portas múltiplas ifm é o modo flexível de configurar as portas. O usuário pode definir via IO-Link uma versão cíclica ou acíclica através da seleção do ID correspondente do dispositivo. Com isso a função das conexões (AI, DI, DO) são configuradas de forma cíclica ou acíclica.
Alimentação de tensão externa com codificação L (PerformanceLine):
- Corrente de saída 16A por módulo, 2A comutável por conexão
- Versão de refrigeração com invólucro de material especial resistente à óleos e lubrificantes de refrigeração
- Cabo de alimentação com codificação L necessário
- A separação galvânica entre a tensão de alimentação e a interface IO-Link garante a comunicação confiável dos dados (em conformidade com o IO-Link)
- Desligar atuadores separadamente dos sensores
Alimentação de tensão externa com codificação A (StandardLine):
- Corrente de saída limitada a 1,8 A para cada 4 conexões
- Disponível como versão para aplicações industriais ou em versão especial para o setor da indústria alimentícia
- A alimentação de tensão pode ser usada através de cabo padrão
- A separação galvânica entre a tensão de alimentação e a interface IO-Link garante a comunicação confiável dos dados. (em conformidade com o IO-Link)
- Desligar atuadores separadamente dos sensores
Alimentação pelo mestre porta A
- Corrente de saída 1 A (total) comutável para 8 conexões
- Alimentação de tensão da alimentação do sensor do mestre, sem alimentação externa adicional por atuador
- Disponível como versão para aplicações industriais ou em versão especial para o setor da indústria alimentícia
- Sem necessidade de cabo de alimentação adicional.