Hora de tornar-se criativo!
Exigências mínimas, uso máximo 24 volts e uma rede móvel, isso é tudo o que o io-key precisa para fazer o seu trabalho. Se ambos estiverem disponíveis, o IoT Gateway envia, diretamente, os dados dos sensores IO-Link para a nuvem. Para o io-key não importa se ele está em um container marítimo, em um silo de alimentação no meio de uma zona agrícola de vários hectares ou em uma máquina afastada, longe da infraestrutura existente da TI.
Dito de forma diferente: com o io-key o IIoT estará sempre onde for necessário. Isto abre novas possibilidades no monitoramento de processos e conceitos inovadores para uma vantagem no serviço de atendimento ao cliente.
Maior disponibilidade da máquina | Redução de custos de operação | Plug & Play | Novo modelo de negócios |
Falhas das máquinas são evitadas através do monitoramento dos pontos remotos de medição | Com o registro de indicadores de produção, os custos de operação se tornam facilmente transparentes | Uso fácil e intuitivo da transmissão de dados, dos instrumentos e telas em nuvem e função de alarme | Nenhuma infraestrutura é necessária para a aplicação, de modo que novos modelos de negócios possam ser implementados facilmente |
Manutenção preditiva
Vantagens
Monitoramento de nível e otimização da logística
Monitoramento de nível
Vantagens
Resolução de problemas
Vantagens
Rede móvel em vez de cabos A aplicação é baseada em rede móvel oferecendo assim novas possibilidades digitais |
|
Totalmente autossuficiente Nenhuma infraestrutura adicional é necessária |
|
Monitoramento confiável de dados de qualquer local O monitoramento de dados é possível tanto de perto, à curta como à longa distância |
|
Utilização personalizada Apropriada para praticamente todas as aplicações através do suporte de mais de 10.000 sensores IO-Link |