Detecção contínua de posição como valor de processo e ajuste dos pontos de comutação com precisão milimétrica através do IO-Link
Compacto e robusto
O novo modelo retangular compacto IQ está perfeitamente qualificado para espaços limitados de instalação dos setores da tecnologia de transporte e automação fabril. A instalação embutida do sensor facilita a montagem e evita danos mecânicos. Isto, junto com a alta resistência a choques e vibração, assim como a grande faixa de temperatura, é uma garantia para uma vida útil longa.
Versátil graças ao IO-Link
Para também resolver detecções de posição exigentes, o valor de distância é continuamente enviado pelo IO-Link. Dois pontos de comutação podem ser ajustados com precisão milimétrica pelo IO-Link. Além disso, o sensor oferece várias possibilidades de configuração, como NO/NC ou PNP/NPN, pelas quais pode-se reduzir custos de armazenagem para diferentes tipos de sensores.