1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores ultrassônicos M30 com até 8 m de alcance

Sensores ultrassônicos M30 com até 8 m de alcance

Medição contínua de nível e detecção de objeto: ajuste fácil da largura do cone de som através do IO-Link

  • A largura do cone de som pode ser ajustada pelo IO-Link
  • Alcance de até 8 m no modelo M30
  • Ajuste muito simples através do botão de configuração (teach) ou do IO-Link
  • O transdutor acústico de vibração reduz a aderência de sujeiras
  • Invólucro robusto de aço inoxidável

Longos alcances
Os novos sensores ultrassônicos ifm do modelo M30 se destacam pelo seu longo alcance de até 8 m. Deste modo, estes sensores são ideais para a detecção de objetos a grandes distâncias ou para o monitoramento contínuo de nível, como por exemplo de materiais a granel ou líquidos. Ao contrário de no caso de sensores ópticos, a detecção não é influenciada por cor, transparência ou intensidade de brilho do objeto e do fluido.

Feixe de som ajustável
Em aplicações de nível, ocorrem muitas vezes reflexões indesejadas na parte interior do tanque devido a espaços limitados. Isto pode levar a resultados de medição distorcidos. Graças ao IO-Link, é possível ajustar a largura do cone de som individualmente e adapta-lo à aplicação. Com o IO-Link, o usuário está desde já perfeitamente equipado para a indústria 4.0.