1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores indutivos completamente metálicos para uma medição de distância segura

Sensores indutivos completamente metálicos para uma medição de distância segura

Detecção direta das mudanças de distâncias mecânicas e parametrização simples através da interface IO-Link

  • Detecção segura da posição final através de medição de distância
  • Invólucro metálico de alta qualidade, V4A / 316L
  • Grande faixa de temperatura de até 100 °C
  • Para uso universal, de IP 65 até IP 69K
  • Configurável graças ao perfil IO-Link Smart-Sensor

Sensores completamente metálicos com IO-Link
Em condições adversas de utilização, os sensores completamente metálicos enfrentam várias exigências. O amplo range de temperatura e o alto grau de proteção fazem com que eles possam ser utilizados de forma universal. Graças à tecnologia de sensores de medição, a distância até o alvo pode ser monitorada constantemente. Uma mudança das distâncias mecânicas é detectada imediatamente e um reajuste preventivo reduz possíveis paradas. O perfil Smart-Sensor inclui uma série de opções de configuração. Os pontos de comutação e as funções de saída podem ser parametrizados. Não é mais necessário manter um estoque com diferentes modelos de sensores, pois todos os ajustes podem ser feitos através da interface IO-Link.