Sensores indutivos Kplus em versão de aço inoxidável de alta qualidade com dimensões compactas em M8
Fator constante de correção
Os sensores indutivos Kplus apresentam a mesma distância de comutação em todos os tipos de metais. Eles são, por exemplo, perfeitamente adequados para a detecção do alumínio na qual a distância de comutação dos sensores convencionais é substancialmente reduzida. Altas frequências de comutação também possibilitam o monitoramento de estados de comutação de mudança rápida.
Utilização versátil
Além disso, o tubo de aço inoxidável resistente é perfeitamente adequado para aplicações de contato contínuo com óleos e lubrificantes de refrigeração. Além do mais, o amplo range de temperatura e os altos graus de proteção, permitem uma aplicação universal dos novos sensores. Os sensores Kplus M8 também podem ser adquiridos como versão de cabo em todos os modelos mais comuns.