1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Sensor de nível capacitivo para aplicações industriais

Sensor de nível capacitivo para aplicações industriais

O sensor de nível capacitivo sem flutuador na máquina ferramenta evita aderência de partículas.

  • Sem aderência de peças móveis, por exemplo, flutuador
  • Medição de nível para fluídos à base de água e/ou de óleo
  • Prevenção integrada anti transbordo
  • 4 x saídas de comutação, 2 x saídas de comutação ou 1 x saída analógica e 1 x saída de comutação
  • disponível em 3 comprimentos (264mm, 472mm e 728mm)

Sensor de nível capacitivo
O sensor de nível capacitivo LK analisa a capacitância do fluído. Este princípio de medição não necessita de nenhuma peça móvel e assim não é afectado por espuma e sujidade do meio a medir.

O sensor ideal para aplicações industriais
O LK é apropriado para fluídos à base de água e/ou de óleo sendo assim adequado para a utilização em tanques hidráulicos ou de refrigeração. Graças à prevenção integrada anti transbordo o local de trabalho permanece seco e os tanques a serem monitorizados continuam cheios. Para além da configuração convencional através de botões e display, a família LK pode ser parametrizada com maior rapidez e facilidade por IO-Link (por exemplo, interface USB). O IO-Link transmite continuamente o nível, independentemente da função de saída do sensor.


Folheto actual