You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States

Monitorização da velocidade com IO-Link

Sensores de velocidade compactos com unidade eletrónica de avaliação integrada e IO-Link, de diferentes formatos para diferentes aplicações

  • Diferentes formatos para diferentes aplicações
  • Modos configuráveis: de um ponto, de dois pontos ou modo janela
  • Várias funções adicionais através do IO-Link
  • Instalação embutida e não embutida
  • Com conector M12 e tensão de alimentação 24 V DC

Monitorização compacta da velocidade
Nesses sensores de velocidade, a unidade eletrónica de avaliação já está integrada no invólucro do sensor. Isto possibilita uma monitorização fácil e a baixo custo dos movimentos tanto rotativos como lineares para detectar valores de velocidade inferiores ou superiores ao valor nominal. O limite de velocidade a que a saída comuta é configurado através do IO-Link.

Áreas de aplicação
Os sensores de velocidade compactos oferecem várias opções de aplicação especialmente na área dos transportadores, por exemplo para a monitorização de correias transportadoras ou de elevadores nos silos. Neste caso servem tipicamente para o monitorização de passagem abaixo do valor nominal, de bloqueio ou de paragem. Os diferentes formatos e o grande alcance de velocidade permitem a integração em praticamente todo o tipo de aplicações.

Funções pelo IO-Link
Os sensores de velocidade incluem a monotorização completa da velocidade de rotação. Os valores adicionais são fornecidos via IO-Link, como por exemplo, a velocidade de rotação actual ou o ponto de comutação. Os parâmetros, como por exemplo o atraso no arranque, podem ser configurados remotamente utilizando o IO-Link. Para além disso, o IO-Link permite a activação do "modo janela". Dois pontos de comutação independentemente configuráveis aumentam a utilidade. A programação por aprendizagem “teach” também pode ser feita remotamente através IO-Link. Através da função opcional de compensação do fundo é possível modificar a distância de comutação através da programação (teach), para ocultar elementos perturbadores no fundo. A fim de se obter uma maior transparência da instalação é possível a conexão com o software SMARTOBSERVER da ifm. É claro que o sensor IO-Link pode ser utilizado também no modo convencional.

Modo de funcionamento
O sensor indutivo integrado detecta a passagem de cames ou outros alvos metálicos. A unidade avaliação interna determina o período ou a frequência (valor real da velocidade de rotação) baseado no intervalo de passagem das cames e compara esse valor com o ponto de comutação configurado (valor nominal). A saída está comutada durante o atraso no arranque e quando a velocidade de rotação excede o valor de comutação configurado. Um LED sinaliza quando for alcançado um valor inferior ao da velocidade nominal, assim como a desativação da saída.