You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States

Mestres IO-Link especialmente concebido para o quadro elétrico

Os masters IO-Link para o quadro elétrico funcionam como Gateway entre os sensores inteligentes IO-Link e a rede de campo.

  • Separação entre rede de automação e rede IT
  • Indústria 4.0 preparada através do novo IoT Core
  • 8 portas de IO-Link com funcionalidade V1.1 completa
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
  • Master e dispositivos configuráveis através do software moneo configure

Master IO-Link para a rede da automação e do IT
O master IO-Link para o quadro elétrico funciona como “gateway” entre os sensores inteligentes IO-Link e a rede de campo. As informações importantes dos sensores inteligentes IO-Link também podem ser enviadas simultaneamente para a rede IT. Com um conector IoT-Ethernet adicional, a rede IT pode ser configurada separadamente da rede de automação. As informações dos sensores chegam à rede IT através da interface TCP/IP-JSON.

Vantagens e utilidade para os clientes

  • Separação entre a rede de automação e a rede IT

O tempo de funcionamento da maquina é a prioridade máxima. A rede de automação não pode ser de maneira alguma interrompida por factores externos. Por este motivo o equipamento contém um conector IoT-Ethernet adicional que separa a rede IT da rede de automação. Desse modo, as informações importantes dos sensores podem ser enviadas de forma segura à rede IT e ao sistema ERP.

  • Configurar sensores com o moneo configure

O software intuitivo encontra todos os masters IO-Link na rede e cria uma visão geral de toda a instalação. Para além disso, são visíveis todos os sensores ligados com os seus respectivos parâmetros. Isso permite parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um ponto central.

  • Conexão fácil do sensor

Os sensores e atuadores são conectados através de cabos standard com conectores M12 sem blindagem. Os cabos de conexão são ligados ao mestre IO-Link através de conectores COMBICON removíveis. Podem ser conectados até 8 sensores IO-Link e alimentados até 3,6A no total. O comprimento do cabo pode ter até 20 m.

  • Dados fiáveis

Os dados dos sensores são transmitidos numericamente. Ao contrario dos sinais analógicos, as resistências de contato e dos cabos, assim como as interferências eletromagnéticas não corrompem os sinais.