1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Medição precisa da temperatura sem contacto

Medição precisa da temperatura sem contacto

Sensor de temperatura infravermelho com IO-Link e luz LED piloto integrado para o alinhamento e controle​

  • IO-Link, saída analógica 4...20 mA e saída de comutação, livremente programáveis
  • Ajustável para diferentes tipo de materiais alvo
  • Lentes de precisão resistente a arranhões para uma sensibilidade mínima à luz ambiente
  • Luz LED piloto para alinhamento e controle
  • Função de simulação: Activada no sensor ou por sinal de controlo externo

Medição da temperatura sem contacto
Para uma medição precisa da temperatura de objetos particularmente quentes ou de difícil acesso, por exemplo, na indústria siderúrgica, do plástico ou do vidro. A emissão do valor de medição é efetuada através da saída analógica. Para além disso, estão disponíveis uma saída de comutação e uma interface IO-Link.

Luz LED piloto integrada
A luz LED piloto mostra ao utilizador a posição exata e o tamanho do segmento de medição. A luz verde pode ser claramente visível mesmo em superfícies incandescentes. Para além de um baixo consumo de energia, a luz LED caracteriza-se pelo tempo de vida praticamente ilimitado.

Programação em função do lote
A interface de comunicação integrada IO-Link permite um ajuste dinâmico dos parâmetros da aplicação a partir da sala de controle. Não é necessário parametrizar o sensor localmente, no entanto pode opcionalmente fazê-lo através do display e dos botões.


Folheto actual