Controlo de condição intuitivo e personalizável para optimizar a monitorização das condições e dos processos
Controlo de condição amplo e personalizável
O VSE150 é um sistema de diagnóstico de 6 canais para a avaliação de quatro sinais dinâmicos (ex. vibração) e duas entradas analógicas. A nova família VSE15x oferece diferentes interfaces de protocolo de comunicação para a troca de dados com um PLC. Os valores de medição podem assim ser apresentados directamente no controlador e a monitorização pode ser perfeitamente personalizável às condições de funcionamento e aos processos da máquina. Para alarmes que necessitem de um tempo de resposta rápido estão disponíveis 2 saídas de comutação rápidas (tempo de reação ≤1 ms) além do protocolo de comunicação.
Redução da complexidade da rede poupa tempo e dinheiro.
Com a ligação directa com o PLC através da rede de campo, os sinais auxiliares (ex. velocidade de rotação, trigger) e alarmes que não necessitem de tempo de resposta rápida, podem ser substituídos pela comunicação. Não só ganha tempo e reduz a complexidade da cablagem, como também poupa custos com a disponibilização das entradas e saídas no PLC.