Download fácil dos certificados de fábrica gratuitos para sensores da indústria alimentar
Basta fazer o download do certificado de calibração
A precisão dos equipamentos de medição nos processos de produção é fundamental para a qualidade do produto final. É por isso a que ifm oferece um certificado de fábrica de 3 pontos para uma selecção de sensores de pressão e de temperatura da indústria alimentar. Este mantém-se disponível para download durante 5 anos. Fazer simplesmente o login em „my ifm“ em www.factory-certificate.ifm, introduzir o número de série e fazer o donwnload do certificado. Este procedimento reduz custos e tempo, uma vez que já não é necessária uma encomenda separada da dos sensores. Graças ao certificado da fábrica, não é necessária nenhuma calibração inicial no cliente.
Outros certificados
Outros certificados, como por exemplo, declarações de conformidade ou certificados de inspeção de materiais de acordo com as normas EN 10204 2, bem como certificados de calibração para ISO ou DAkkS devem ser solicitados separadamente.