1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Caudalímetro volumétrico magneto-indutivo para baixos caudais.

Caudalímetro volumétrico magneto-indutivo para baixos caudais.

Medição precisa de caudais de 0,005...3 l/min com o caudalímetro magneto-indutivo.

  • Caudalímetro eficiente para medição precisa de caudais de 0,005...3 l/min
  • Alta precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
  • Apropriado para fluídos condutores a partir de 20 μS/cm
  • Com função de totalizador
  • Display LED alfanumérico de 4 dígitos

Caudalímetro magneto-indutivo
O novo caudalímetro do tipo SM4 trabalha de acordo com o princípio da indução de Faraday. O fluido que passa num campo magnético através de um tubo, produz uma tensão proporcional à velocidade e ao fluxo volumétrico. Esta tensão é captada pelos elétrodos e transmitida num sistema eletrónico de avaliação. Graças aos materiais resistentes, o sensor é apropriado para vários tipos de fluídos. O sensor destaca-se igualmente pelo seu alto grau de proteção e seu invólucro robusto e compacto.


Folheto actual