Distribuidor em Y para a conexão de dois sensores ou com operadores lógicos AND ou OR integrados para utilização em áreas higiénicas e húmidas.
ecolink M12 para áreas húmidas e higiénicasna indústria alimentar
A maioria das aplicações requerem soluções especiais. Apenas os materiais de alta qualidade, os processos de produção fiáveis e uma instalação correta levam ao sucesso a longo prazo. O batente mecânico integrado evita que o vedante interno seja destruído por um aperto excessivo da porca. A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas. O dente de serra interno mantém a porca apertada na sua posição, assegurando assim uma vedação ideal e permanente. Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um controle intensivo durante e após a produção, garantem padrões de qualidade máximos.