1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Aumento da fiabilidade do processo entre as calibrações

Aumento da fiabilidade do processo entre as calibrações

Sensores de temperatura precisos com deteção integrada de derivação através dos elementos PT e NTC

  • Deteção integrada da deriva através de elementos PT e NTC​
  • A monitorização permanente da deriva aumenta a fiabilidade do processo de produção entre as calibrações
  • Os intervalos de calibração podem ser reajustados ou mesmo dispensados
  • Certificado de calibração de 5 pontos gratuito incluído
  • Alta precisão de ± 0,2 K na faixa de -10...130 °C

Aumento da fiabilidade do processo produtivo através da monotorização permanente da deriva
Os sensores da série TAD possuem dois elementos de medição com características diferentes (PT e NTC) que se monitorizam permanentemente durante o processo. Ocorrendo uma deriva ou desvio de característica, esta é imediatamente detectada e sinalizada, aumentando assim a fiabilidade do processo. Os três valores de processo (valor médio, PT e NTC) podem ser documentados através do IO-Link. Isso assegura uma transparência permanente para a gestão da qualidade. Os intervalos de calibração podem ser reajustados ou mesmo dispensados.

Calibração de fábrica de 5 pontos precisa
Com um ajuste de 5 pontos de temperatura durante o processo de produção, o sensor de temperatura TAD apresenta uma precisão de ± 0.2K na faixa de -10...130 °C.


Folheto actual