1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensores completamente metálicos indutivos para espaços limitados

Sensores completamente metálicos indutivos para espaços limitados

Sensores robustos com grau de proteção IP 65 a IP 69K para aplicação flexível em temperaturas de meios entre -40...85 ºC

  • Formatos pequenos para espaços estreitos
  • Aplicação flexível em temperaturas de meios de -40...85 C
  • Estanque em qualquer aplicação graças a grau de proteção de IP 65 até IP 69K
  • Ideal para processos de alimentos graças à carcaça de aço inoxidável de alta qualidade
  • Resistente a choques e vibrações

Alta confiabilidade mesmo sob as condições mais difíceis
Sensores completamente metálicos são utilizados em todos os locais onde a aplicação impõe exigências especiais ao design mecânico. Assim, na indústria alimentícia, o material da carcaça é desgastado tanto pelas rápidas mudanças de temperatura como pelos meios agressivos usados na limpeza diária. O mesmo se aplica a aplicações em máquinas-ferramentas ou sistemas em que há a ação permanente de fluidos refrigerantes e lubrificantes. Na construção em aço ou na indústria automobilística, no entanto, respingos de soldagem desgastam tanto a área ativa quanto a manga roscada. Nesses casos, a versão completamente metálica oferece, com o revestimento antiaderente e a robusta superfície ativa, a solução ideal para garantir a operação segura. A versão em aço inoxidável ainda oferece proteção ideal contra peças abrasivas na usinagem. A forma de construção pequena e compacta, além disso, possibilita a aplicação mesmo nos espaços mais estreitos.


Boletim atual