1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Sensor de pressão com IO-Link e duas saídas de comutação

Sensor de pressão com IO-Link e duas saídas de comutação

Transmissão contínua dos valores do processo e funções de diagnóstico avançadas na carcaça SW19

  • Duas soluções: Monitoramento contínuo dos valores do processo via IO-Link e 2 saídas de comutação
  • Várias opções de montagem e funções de diagnóstico avançadas via IO-Link
  • Modelo compacto (SW19) com conexão de processo G 1/4
  • Precisão do ponto de comutação < ± 0,5%, repetibilidade < ± 0,05%
  • Econômico e robusto devido a invólucro soldado em aço inox

Miniaturização para aplicações industriais
Além disso, o novo sensor de pressão PV dispõe de uma célula de medição de película fina soldada com a conexão de processo. Essa tecnologia oferece uma elevada precisão em uma carcaça extremamente compacta com abertura de chave de 19 mm a uma relação de preço-desempenho otimizada.

Campos de aplicação
Pela estrutura sem vedação da conexão de processo, os sensores podem ser utilizados em aplicações hidráulicas e para gases inertes. Em aplicações industriais é vantajoso ter um invólucro com gravação a laser. Dessa forma o sensor permanece identificável de forma permanente mesmo sob condições ambientais adversas. Outra vantagem é a interface IO-Link integrada. Graças ao IO-Link, o novo sensor de pressão transmite os valores do processo continuamente, além de outros dados importantes, como um contador de picos de pressão. Além disso, os resultados digitais da medição são mais precisos, porque não ocorre nenhuma perda pelo conversor D/A ou por causa de influências externas (por exemplo, comprimento dos cabos).