1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Captar níveis de enchimento sem realizar manutenção

Captar níveis de enchimento sem realizar manutenção

A mais poderosa inibição de aderências, resistente a choques e vibrações na robusta carcaça de aço inoxidável

  • A mais poderosa inibição de aderências do mercado
  • Montagem flexível devido a instalação independente de posição
  • Resistente a choques e vibrações na robusta carcaça de aço inoxidável
  • Simples "Plug & Play" graças à configuração de fábrica
  • Distinção dos meios por parametrização dos pontos de comutação

Nível de enchimento sob controle
Com a família LMC, níveis-limite são monitorados de forma segura, por ex., na máquina-ferramentas ou também na gestão de águas residuais, ou bombas são protegidas contra funcionamento a seco. A montagem traseira possibilita comprimentos de montagem variáveis e montagens específicas da aplicação.

Um sensor para todos os meios
O LMC pode ser adaptado para quase todos os meios líquidos e pastosos e produtos a granel. Temperaturas de meios duradouras de até 100 C ou fortes aderências não representam nenhum problema. Mediante duas saídas de comutação de ajuste independente é possível a distinção de dois meios. A parametrização pode ser efetuada com o IO-Link e com a interface USB E30396.