You probably do not come from: Portugal.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. IO-Link
  3. Casos de utilização / exemplos de aplicação
  4. Relatório de aplicação da fábrica de demonstração na cidade alemã Aachen

Medidor de vazão térmico com IO-Link para máquinas-ferramentas

A otimização de recursos de consumo se torna cada vez mais importante. ifm desenvolve sistemas de medição apropriados para a detecção e análise de consumo de materiais de processo. Na produção da fábrica de demonstração na cidade alemã Aachen são processadas chapas metálicas variadas de diferentes espessuras. Aqui o SD6100 detecta a quantidade de gás de proteção durante o corte a laser

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software de parametrização para sensores IO-Link

O LR SENSOR é um software para a parametrização online e offline bem estruturada de sensores IO-Link através de adaptador USB. Ele permite a parametrização e visualização uniformes de todos os sensores e atuadores com interface IO-Link. Das funções padrão fazem parte a importação de IODDs e a identificação automática dos equipamentos conectados. Uma visualização clara dos parâmetros ajustáveis permite a determinação fácil da função do equipamento. Os conjuntos de parâmetros podem ser salvos e transmitidos. Para efeitos de documentação, também podem ser guardados como arquivos PDF. Os valores do processo são representados graficamente durante a colocação em funcionamento. Isso facilita para o usuário otimizar os parâmetros nos respectivos casos de aplicações, assegurando assim uma operação sem falhas na máquina.