Conexão de processo | M12 x 1,75 |
---|
Aplicação | intervalo de alta temperatura |
---|---|
Substância | Líquidos; meios gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Aplicação | intervalo de alta temperatura |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | 0...120 |
Temperatura do fluído [°C] | 0...100 |
---|
Ligação ao monitor de control | VS 0100 |
---|
Intervalo de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Intervalo de ajuste [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Proteção | IP 67 |
---|
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Dimensões [mm] | M12 x 1,75 |
Designação da rosca | M12 x 1,75 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | M12 x 1,75 |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 2 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|