Resolução | 1080 resolução |
---|---|
Formato do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Conceção elétrica | HTL |
---|---|
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 50 |
Frequência de comutação [kHz] | 300 |
Tipo de proteção contra curto-circuito | < 60 s |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Resolução | 1080 resolução |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Humidade relativa máx. do ar [%] | 98 | |
Proteção | IP 64; (lado da carcaça: IP 67; lado da onda: IP 64) |
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Formato do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 |
Cabo: 6 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 300 m; radial, também pode ser usado axialmente |
diagrama de pulso
|
|
---|