1. Página inicial
  2. Produtos
  3. RV6015

Artigo descontinuado – registo do arquivo

RV6015

Encoder incremental com eixo maciço

RV-0420-I24/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
lamentamos esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: info.pt@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
ifm electronic

  • ce

Download
Technische Details
Características do produto
Resolução 420 resolução
Formato do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 10
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 150
Saídas
Conceção elétrica HTL
Corrente máx. de carga por saída [mA] 50
Frequência de comutação [kHz] 300
Tipo de proteção contra curto-circuito < 60 s
Diferença de fase A e B [°] 90
Faixa de medição / de ajuste
Resolução 420 resolução
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -30...85
Nota sobre a temperatura ambiente
com cabo de assentamento fixo: -30 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -30...100
Humidade relativa máx. do ar [%] 98
Proteção IP 64
Testes/aprovações
Resistência a choques
100 g (6 ms)
Resistência a vibrações
10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos
Dimensões [mm] Ø 58 / L = 46
Materiais alumínio
Rotação mecânica máx. [U/min] 12000
Torque inicial máx. [Nm] 1
Torque da temperatura de referência [°C] 20
Formato do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 10
Material do eixo
1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] 10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] 20
conexão elétrica
Cabo: 2 m, PUR; axial
Diagramas e gráficos
diagrama de pulso
Saída A
Saída B
0-índice
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — RV6015-01 — 04.12.2007 —