Resolução | 4000 resolução |
---|---|
Formato do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Tolerância da tensão de funcionamento [%] | 10 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 5 DC |
Consumo de corrente [mA] | 150 |
Conceção elétrica | TTL |
---|---|
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 20 |
Frequência de comutação [kHz] | 300 |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Resolução | 4000 resolução |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Humidade relativa máx. do ar [%] | 98 |
Proteção | IP 64 |
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Formato do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 | |
Flange de fixação | Flange síncrona |
Cabo: 2 m, PUR; axial |
diagrama de pulso
|
|
---|