Resolução | 2500 resolução |
---|---|
Formato do eixo | eixo oco contínuo |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Tolerância da tensão de funcionamento [%] | 10 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 5 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Conceção elétrica | TTL |
---|---|
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 20 |
Frequência de comutação [kHz] | 300 |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Resolução | 2500 resolução |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -30...100 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Humidade relativa máx. do ar [%] | 98 |
Proteção | IP 64 |
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 55 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 2,5 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Formato do eixo | eixo oco contínuo | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Ajuste do eixo | H7 | |
Material do eixo |
|
|
Profundidade de instalação do eixo [mm] | 10 | |
Desalinhamento axial máx. do eixo [mm] | 1; (deslocamento radial máx.: ± 0,05 mm) |
Cabo: 1 m, PUR; radial |
diagrama de pulso
|
|
---|