Resolução | 4096 resolução; 4096 passos; 12 bit |
---|---|
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
Formato do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 6000 |
Código | código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo)) |
---|---|
Sinal de código | entrada de dados; sinais compatíveis com TTL; tempo e tempo (inv.) dos controladores segundo RS 485; saída de dados; seriado síncrono; sinais compatíveis com TTL, dados e dados (inv.); sinais incrementais; 2 sinais incrementais de forma sinusoidal (A e B); e desfasagem em 90°; 1 Vss 512 períodos de sinal por rotação |
Resolução | 4096 resolução; 4096 passos; 12 bit |
---|
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 |
Proteção | IP 64 |
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Formato do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 10 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 20 |
Cabo: 0,8 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; radial | |
Conexão: 1 x; Comprimento máximo do cabo: 100 m |
diagrama de pulso
|
|
---|