Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Princípio das funções | Sensor de reflexão difusa |
---|
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 90...250 AC/DC |
Classe de proteção | II |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Função de saída | comutação com luz |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 9,5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 9,5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 10 |
Corrente residual máx. [mA] | 5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 200 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 70 |
Proteção contra curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance [mm] | < 100; (papel branco 200 x 200 mm 90% de remissão) |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | latão niquelado | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|