1. Página inicial
  2. Produtos
  3. IO9916

Artigo descontinuado – registo do arquivo

IO9916

Sensor indutivo

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
lamentamos esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: info.pt@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
ifm electronic

  • ce

Download
Technische Details
Características do produto
Conceção elétrica PNP/NPN
Função de saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 10
Invólucro retangular
Dimensões [mm] 26 x 26 x 42
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...55 DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Conceção elétrica PNP/NPN
Função de saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 4,5
Corrente mínima de carga [mA] 2
Corrente residual máx. [mA] 0,6
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 250
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] 10
Distância real de comutação Sr [mm] 10 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm] 0...8,1
Precisão/desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Testes/aprovações
CEM
EN 60947-5-2
Dados mecânicos
Invólucro retangular
Montagem embutido
Dimensões [mm] 26 x 26 x 42
Materiais PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 1 x LED, vermelho
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica - conector
Conexão Cabo: 0,8 m, PUR
Conexão Conexão: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — IO9916-00 — 06.03.2003 —