1. Página inicial
  2. Produtos
  3. IK7003

Artigo descontinuado – registo do arquivo

Artigo alternativo: IB5072 – Comparação de produtos: IK7003 / IB5072
Ao seleccionar artigos alternativos e os acessórios, fique atento quanto a dados técnicos eventualmente divergentes!

Sensor indutivo

SIK-3020-ANKG

IK7003

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
lamentamos esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: info.pt@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
ifm electronic

  • ce
Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 60
proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 20
Distância real de comutação Sr [mm] 20 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...16,2
precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
proteção IP 67
Certificações / testes
CEM
EN 60947-5-2
Dados mecânicos
carcaça forma construtiva de roscas
montagem não embutido
Dimensões [mm] M38 x 1,5
Designação da rosca M38 x 1,5
materiais latão revestido com bronze branco; PBT
Displays / elementos de operação
display
Estado de comutação 1 x LED, amarelo
acessórios
Acessórios incluídos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — IK7003-00 — 06.03.2003 —