Função de saída | normalmente fechado |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Aplicação | Não utilizar em áreas de risco (sem aprovação ATEX!) |
---|---|
Instalação | para válvulas; (76...101,6 (NW 80...100)) |
Conexão com amplificador | sim |
---|---|
Amplificadores de comutação | conexão com o amplificador de comutação, conforme EN 60947-5-6 |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de alimentação DC [V] | 7,5...30 |
Consumo de corrente [mA] | não amortecido: > 2,1; amortecido: < 1 |
Classe de proteção | III |
Função de saída | normalmente fechado |
---|---|
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 30 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1500 |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
---|
Peso [g] | 0,001 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | PBT; Alvo: 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Items fornecidos |
|
---|
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
Conexão | Conexão: 1 x conector de válvula forma de construção conforme DIN (DIN EN 175301-803) |
---|